Brochure PD

Catálogo de Productos

Brochure Cables de Datos LAN

Brochure PRYCAM

Portafolio Productos Ferreterías

Brochure Cables de Construcción

Brochure Cables Fotovoltaicos

Brochure Minería

Lista de precios #82 Excel

CUBIERTOS BICAPA 15kV

CUBIERTOS TRICAPA 15kV

CUBIERTOS TRICAPA 35kV

MULTIPLEX CON NEUTRO DESNUDO

MULTIPLEX CON NEUTRO CUBIERTO

RHW ALUMINIO

THHW ALUMINIO

TSEC ALUMINIO

XHHW ALUMINIO

EXZHELLENT BW AL

ADSS Span 120 12, 24 y 48 Hilos

ADSS Span 200 12, 24 y 48 Hilos

Armado 12, 24 y 48 hilos

Acometida Trébol

Alambre y Cable De Cobre Desnudo

ALAMBRE THHN

Cable PV Fotovoltáico

Cables THHN

Dúplex

EXZHELLENT BW CU

Soldador

Superflex

Termoflex

Termoflex MP

TSEC CU PE-PVC

TSEC CU XLPE - PE

XHHW CU

THWN - 2 FLEXIBLE

XHHW-2IHC

Alambre y cable de Cobre Desnudo

FT HMWPE

Cable Fuerza HFFR LS

Cable Fuerza XHHW-2 HFFR

Cable Fuerza XHHW-2

Cable Fuerza THWN 2 PVC

Cable Fuerza XHHW 2 PVC

Superflex Multiconductor

Superflex ZH Multiconductor

Superflex ZH

XHHW CU

XHHW CU HFFR LS

Gigabit Cat. 6

UC HOME Cat 5e

Cinta Autofundente i10

Cinta aislante P42

Terminales cables Media tensión

Cable fotovoltaico (PV)

Cables XZ1 (S)

Certificados de Producto


Conductores de cobre desnudo, suave, semiduro y duro. Cableado concéntrico – cobre suave

Conductores de cobre duro y blando desnudos

Conductores de Alarmas Contra Incendio. Tipo FPLR

Cable Ecológico AAC, AAAC, ACSR. 15 kV - 35 kV.

Cables para uso subterráneo, aislados en XLPE y chaqueta de PVC, 5 kV para uso en circuitos de iluminación de pistas en aeropuertos.

RETENAX MT (AR) - C. MT Cu Al XLPE PVC 33 kV 90°C

UNIBLEND de 5kV, aislamiento EPR y chaqueta de PVC

Cable media tensión Cu Al 46 Kv apantallado

Cable media tensión Cu Al 46 Kv Neutro concéntrico

Cable media tensión Cu AL XLPE Clase 2

Cable cubierto AAC ACSR XLPE 46 Kv

Cables para bombas sumergibles

Cables de media tensión

Cable Fotovoltáico

XZ1 (CO) - C. Al XLPE LS 1 kV 90°C

PRYSUN (BR) - C Solar Cu Sn Elastomero 1.8 kV 90°C

CABLE DE BAJA TENSIÓN XZ1(S)

CABLE FOTOVOLTAICO TECSUN

Alambres y Cables de cobre y aluminio serie 8000, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW, THHW, THHW-LS y THHN/THWN, THHN/THWN-2

Cables de cobre y AA 8000: RHW, RHW-2, RHH,XHHW-2. (600 V 90 °C ) y RHW-2 (2000 V). CT

Cables TSEC de Cobre y aluminio, aislados en PVC, PE o XLPE, 600 V.

Cables monopolares de cobre con aislamiento PE 75°C, 600 V, para protección catódica.

Cables unipolares aislados para baja tensión tipo THWN-2

Cables de acometidas cableadas I

Cables de acometidas cableadas II

Conductores de aluminio 1350, AAC.

Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado ACSR/GA o aluminizado ACSR/AW).

Conductores de aleación de aluminio 6201, AAAC.

Conductores de aleación de aluminio 1350 reforzados con aleación de aluminio 6201, ACAR.

Cables ACSS

Cables de aluminio con refuerzo de acero ACSR

MINACORD (CO) - C. Minero Cu FLEX EPR 2 kV 90°C

Cable Plano para Elevadores - Cert. N 22E5-0020-22 (EN)

Cable Plano para Elevadores - Cert. N° 22E5-0020-22 (RETIE)

Cables TERMOFLEX, multiconductores de cobre suave flexibles: CPE-SPT, encauchetado ST-P

Cable soldador 105 °C

SUPERFLEX XLPE - PVC, 90 °C, CT.

Cables flexibles TFFN/MTW/AWM

Conductores desnudos de aleación de aluminio serie 8000

Cables de control EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C.

Cables de cobre y AA 8000: mono y multiconductor EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C.

Cable para baja tensión, libre de halógenos EXZHELLENT BW

Cinta Aislante P42

Cinta Autofundente i10

Terminales Media Tensión

Empalmes Media Tensión

Conectores de Media Tensión